{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_6_un_unf_thread/xvu_va.prj},{NB=XVU NW 08 HL 9/16 VA},{DES=XVU NW 08 HL 9/16 VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=10},{G=UNF 9/16\" -18},{THD=UNF},{NDM1=0.5625},{OR=11.90 x 1.98},{OR2=1.98},{D=17.6},{I=10},{S1=19},{NDM2=16},{P2=1.5},{L11=31.000},{L3=11.000},{L4=3.000},{L5=12.000},{L6=2.050},{D5=13.700},{D61=12.240},{R1=1.000},{D8=5.000},{D6=8.000},{L81=15.000},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVUVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVUVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.