{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_6_un_unf_thread/xvu_va.prj},{NB=XVU NW 16 HL 1 1/16 VA},{DES=XVU NW 16 HL 1 1/16 VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=18},{G=UN 1.1/16\" -12},{THD=UN},{NDM1=1.0625},{OR=23.47 x 2.95},{OR2=2.95},{D=31.9},{I=15},{S1=32},{NDM2=26},{P2=1.5},{L11=37.000},{L3=12.000},{L4=3.000},{L5=15.000},{L6=3.350},{D5=23.700},{D61=24.000},{R1=1.000},{D8=12.000},{D6=15.000},{L81=15.000},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVUVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVUVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.