{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_3_screw_in/1_1_2_3_6_un_unf_thread/xvu_va.prj},{NB=XVU NW 25 HS 1 5/8 VA},{DES=XVU NW 25 HS 1 5/8 VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=30},{G=UN 1.5/8\" -12},{THD=UN},{NDM1=1.6250},{OR=37.46 x 3.00},{OR2=3.00},{D=47.7},{I=15},{S1=50},{NDM2=42},{P2=2.0},{L11=52.000},{L3=20.000},{L4=4.000},{L5=18.500},{L6=3.350},{D5=39.000},{D61=38.280},{R1=1.200},{D8=0.000},{D6=25.000},{L81=0.000},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVUVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVUVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.