{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_1_bsp_cylin/aovr_ed_va.prj},{NB=AOVR NW 04 S ED VA},{DES=AOVR NW 04 S ED VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=8},{G1=M 16 x 1.5},{G2=G 1/4\" -19},{NDMG=13.157},{D3=18.9},{I=12.0},{L=41.5},{SW=19},{S1=19},{OR=6.0 x 1.5},{OR1=6.000},{OR2=1.500},{UEM=04 S},{R1=8.000},{NDM=16},{KDM=14.376},{P=1.5},{L1=17.000},{NL1=12.500},{TL=9.000},{ND1=17.000},{NL2=11.000},{D4=16.600},{D5=11.200},{D6=4.000},{L3=3.000},{L4=1.200},{L5=2.000},{NL=7.000},{R=1.200},{DA=16.500},{DI=11.600},{S=1.500},{H2=0.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.