{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_1_bsp_cylin/aovro.prj},{NB=AOVRO NW 20 S},{DES=AOVRO NW 20 S},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=25},{G1=G 1\" -11},{NDMG=33.249},{G2=M 36 x 2},{NDM=36.000},{P=2.0},{I=18.0},{L=46.0},{SW=41},{S1=46},{OR1=29.50 x 3.00},{OR11=29.500},{OR12=3.000},{OR2=20.3 x 2.4},{OR21=20.300},{OR22=2.400},{NL=27.500},{NL1=19.000},{TL=14.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AOVRO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AOVRO}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir