{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_3_metric_cylin/aovm_ed.prj},{NB=AOVM NW 20 L ED},{DES=AOVM NW 20 L ED},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=22},{G1=M 30 x 2},{NDM=30},{P=2.0},{G2=M 26 x 1.5},{NDM2=26},{P2=1.5},{D3=31.9},{I=16.0},{L=48.5},{SW=32},{S1=36},{OR=20.0 x 2.0},{OR1=20.000},{OR2=2.000},{UEM=20 L},{R1=22.000},{L1=20.500},{NL1=13.500},{TL=10.000},{ND1=31.000},{NL2=0.000},{D4=29.300},{D5=23.700},{D6=16.000},{L3=3.000},{L4=1.200},{L5=3.000},{NL=8.000},{R=1.200},{DA=29.200},{DI=23.900},{S=1.500},{H2=0.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AVRVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AVRVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.