{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_3_metric_cylin/avm.prj},{NB=AVM NW 32 L},{DES=AVM NW 32 L},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=35},{G1=M 42 x 2},{NDM1=42},{P1=2.0},{G2=M 45 x 2},{NDM2=45},{KDM2=42.835},{P2=2.0},{D3=49.0},{I=20.0},{L2=42.5},{SW=50},{S1=50},{UEM=32 L},{R1=35.000},{L1=24.500},{NL1=16.000},{TL=12.500},{ND1=46.000},{NL2=0.000},{D4=46.000},{D5=39.000},{D6=28.000},{L3=4.000},{L4=1.200},{L5=3.000},{NL=12.000},{R=1.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AVM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AVM}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.