{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_3_metric_cylin/avm_ed.prj},{NB=AVM NW 08 L ED},{DES=AVM NW 08 L ED},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=10},{G1=M 14 x 1.5},{NDM1=14},{P1=1.5},{G2=M 16 x 1.5},{NDM2=16},{KDM2=14.376},{P2=1.5},{D3=19.0},{I=12.0},{L2=27.5},{SW=19},{S1=19},{UEM=08 L},{R1=10.000},{L1=16.000},{NL1=11.000},{TL=8.500},{ND1=17.000},{NL2=0.000},{D4=16.600},{D5=11.700},{D6=6.000},{L3=3.000},{L4=1.200},{L5=2.000},{NL=8.000},{R=1.200},{DA=16.500},{DI=11.600},{S=1.500},{H2=0.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AVMED},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AVMED}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.