{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_4_screw_in_pre_asm/1_1_2_4_5_npt/aovn_va.prj},{NB=AOVN NW 16 L VA},{DES=AOVN NW 16 L VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=18},{G1=NPT 1/2\" -14},{NDM=0.84000},{G2=M 26 x 1.5},{NDM2=26},{P2=1.5},{I=20.0},{L=29.0},{SW=24},{S1=32},{OR=15.0 x 2.0},{OR1=15.0},{OR2=2.0},{VERS=0},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/AOVNVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/AOVNVA}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.