{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_2_metric_nut/xah.prj},{NB=XAH NW 25 L 20},{DES=XAH NW 25 L 20},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD1=28},{OD2=22},{G1=M 36 x 2},{NDM1=36},{P1=2.0},{G2=M 30 x 2},{NDM2=30},{P2=2.0},{L1=47.0},{SW=32},{S1=41},{SER1=Light},{SER2=Light},{L3=4.000},{L4=14.000},{L5=24.000},{D5=27.000},{R=1.200},{D8=23.000},{L8=26.000},{NL=21.500},{NL1=14.000},{TL=10.500},{ND1=37.000},{NL2=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XAH},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XAH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.