{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_2_metric_nut/xah.prj},{NB=XAH NW 25 S 10},{DES=XAH NW 25 S 10},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD1=30},{OD2=14},{G1=M 42 x 2},{NDM1=42},{P1=2.0},{G2=M 22 x 1.5},{NDM2=22},{P2=1.5},{L1=58.0},{SW=32},{S1=50},{SER1=Heavy},{SER2=Heavy},{L3=3.000},{L4=14.000},{L5=34.000},{D5=19.700},{R=1.000},{D8=25.000},{L8=38.500},{NL=29.500},{NL1=20.000},{TL=15.500},{ND1=43.000},{NL2=18.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XAH},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XAH}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen