{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_2_metric_nut/xah.prj},{NB=XAH NW 25 S 25 L},{DES=XAH NW 25 S 25 L},{SER=Heavy/Light},{PRES=PN 160},{OD1=30},{OD2=28},{G1=M 42 x 2},{NDM1=42},{P1=2.0},{G2=M 36 x 2},{NDM2=36},{P2=2.0},{L1=58.0},{SW=41},{S1=50},{SER1=Heavy},{SER2=Light},{L3=3.000},{L4=14.000},{L5=32.000},{D5=33.000},{R=1.000},{D8=25.000},{L8=34.000},{NL=29.500},{NL1=20.000},{TL=15.500},{ND1=43.000},{NL2=18.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XAH},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XAH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.