{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_2_metric_nut/xah.prj},{NB=XAH NW 32 S 08},{DES=XAH NW 32 S 08},{SER=Heavy},{PRES=PN 315},{OD1=38},{OD2=12},{G1=M 52 x 2},{NDM1=52},{P1=2.0},{G2=M 20 x 1.5},{NDM2=20},{P2=1.5},{L1=62.0},{SW=41},{S1=60},{SER1=Heavy},{SER2=Heavy},{L3=3.000},{L4=12.000},{L5=40.000},{D5=17.700},{R=1.000},{D8=32.000},{L8=34.000},{NL=33.000},{NL1=22.500},{TL=17.500},{ND1=53.000},{NL2=19.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XAH},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XAH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.