{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_2_metric_nut/xaoh.prj},{NB=XAOH NW 16 L 20},{DES=XAOH NW 16 L 20},{D2=19.0},{D1=12.0},{SW=32},{S1=32},{L=40.5},{R=2.1},{OD1=18},{OD2=22.0},{NDM1=26},{P1=1.5},{NDM2=30},{P2=2.0},{OR1=15.0},{OR2=2.0},{X1=38.5},{X2=31.0},{K1=7.5},{K2=18.0},{I1=14.0},{I2=17.0},{D3=24.3},{D4=18.80},{D5=20.07},{D6=21.30},{D7=0.0},{R3=1.5},{R5=1.5},{R6=1.2},{Y1=2.16},{Y2=7.80},{Y3=9.5},{Y4=0.5},{W1=7.5},{W2=16.5},{S1D1=26.5},{S1D2=21.9},{Z1=18.0},{Z2=9.5},{Z3=3.5},{Z4=0.4},{Z5=5.0},{S1L1=10.80},{S1L2=2.8},{AN3=60},{DA1=1.5},{DA3=2.6},{DB1=2.90},{DB2=19.0},{DB3=21.2},{DC1=4},{DC2=27.0},{VERS=37},{SER=Light},{PRES=PN 160},{G2=M 30 x 2},{G1=M 26 x 1.5},{OR=15.0 x 2.0},{SER2=Light},{PPATH=assemblies/xaoh_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.