{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_2_metric_nut/xaoh.prj},{NB=XAOH NW 16 S 32},{DES=XAOH NW 16 S 32},{D2=32.0},{D1=14.0},{SW=55},{S1=36},{L=59.5},{R=3.7},{OD1=20},{OD2=38.3},{NDM1=30},{P1=2.0},{NDM2=52},{P2=2.0},{OR1=16.3},{OR2=2.0},{X1=55.3},{X2=39.3},{K1=12.5},{K2=24.0},{I1=22.0},{I2=20.8},{D3=41.0},{D4=20.87},{D5=22.40},{D6=23.62},{D7=25.1},{R3=1.5},{R5=1.5},{R6=1.2},{Y1=2.18},{Y2=8.41},{Y3=10.8},{Y4=0.5},{W1=16.0},{W2=23.0},{S1D1=30.5},{S1D2=25.3},{Z1=24.0},{Z2=12.0},{Z3=6.0},{Z4=0.4},{Z5=7.5},{S1L1=12.60},{S1L2=2.8},{AN3=60},{DA1=1.8},{DA3=3.2},{DB1=2.98},{DB2=22.4},{DB3=25.0},{DC1=4},{DC2=49.0},{VERS=158},{SER=Heavy},{PRES=PN 315},{G2=M 52 x 2},{G1=M 30 x 2},{OR=16.3 x 2.0},{SER2=Heavy},{PPATH=assemblies/xaoh_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。