{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_2_metric_nut/xaoh.prj},{NB=XAOH NW 25 S 03},{DES=XAOH NW 25 S 03},{D2=4.0},{D1=23.0},{SW=41},{S1=50},{L=51.0},{R=6.7},{OD1=30},{OD2=6.0},{NDM1=42},{P1=2.0},{NDM2=14},{P2=1.5},{OR1=25.3},{OR2=2.4},{X1=44.3},{X2=37.3},{K1=9.0},{K2=29.0},{I1=12.0},{I2=23.3},{D3=8.1},{D4=31.20},{D5=32.73},{D6=33.59},{D7=36.6},{R3=1.7},{R5=1.7},{R6=1.0},{Y1=2.80},{Y2=8.18},{Y3=11.9},{Y4=0.5},{W1=7.0},{W2=22.0},{S1D1=43.0},{S1D2=36.8},{Z1=29.0},{Z2=14.0},{Z3=7.0},{Z4=0.5},{Z5=8.7},{S1L1=18.35},{S1L2=3.3},{AN3=60},{DA1=1.8},{DA3=3.2},{DB1=3.39},{DB2=33.4},{DB3=36.5},{DC1=3},{DC2=11.7},{VERS=169},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{G2=M 14 x 1.5},{G1=M 42 x 2},{OR=25.3 x 2.4},{SER2=Heavy},{PPATH=assemblies/xaoh_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.