{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_3_p_s_not_pre_asm/xnah.prj},{NB=XNAH NW 16 L 13},{DES=XNAH NW 16 L 13},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD1=18},{OD2=15},{G=M 22 x 1.5},{NDM=22},{P=1.5},{L1=39.5},{SW=24},{SER1=Light},{SER2=Light},{L3=3.000},{L4=12.000},{L5=22.000},{D5=19.700},{R=1.000},{D8=12.000},{L8=0.000},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XNAH},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XNAH}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.