{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_3_p_s_not_pre_asm/xnah.prj},{NB=XNAH NW 16 S 13},{DES=XNAH NW 16 S 13},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD1=20},{OD2=16},{G=M 24 x 1.5},{NDM=24},{P=1.5},{L1=53.0},{SW=27},{SER1=Heavy},{SER2=Heavy},{L3=3.000},{L4=14.000},{L5=28.500},{D5=21.700},{R=1.000},{D8=16.000},{L8=34.000},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XNAH},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XNAH}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen