{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_3_p_s_not_pre_asm/xnah.prj},{NB=XNAH NW 25 L 13 S},{DES=XNAH NW 25 L 13 S},{SER=Light/Heavy},{PRES=PN 160},{OD1=28},{OD2=16},{G=M 24 x 1.5},{NDM=24},{P=1.5},{L1=45.0},{SW=32},{SER1=Light},{SER2=Heavy},{L3=3.000},{L4=14.000},{L5=22.000},{D5=21.700},{R=1.000},{D8=23.000},{L8=26.000},{HIDE=0},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XNAH},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XNAH}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.