{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_3_p_s_not_pre_asm/xnah.prj},{NB=XNAH NW 25 S 25 L},{DES=XNAH NW 25 S 25 L},{SER=Heavy/Light},{PRES=PN 160},{OD1=30},{OD2=28},{G=M 36 x 2},{NDM=36},{P=2.0},{L1=53.0},{SW=41},{SER1=Heavy},{SER2=Light},{L3=3.000},{L4=14.000},{L5=28.500},{D5=33.000},{R=1.000},{D8=25.000},{L8=34.000},{HIDE=0},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XNAH},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XNAH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.