{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_3_p_s_not_pre_asm/xnah_va.prj},{NB=XNAH NW 16 S 10 VA},{DES=XNAH NW 16 S 10 VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD1=20},{OD2=14},{G=M 22 x 1.5},{NDM=22},{P=1.5},{L1=53.0},{SW=24},{SER1=Heavy},{SER2=Heavy},{L3=3.000},{L4=14.000},{L5=28.500},{D5=19.700},{R=1.000},{D8=16.000},{L8=33.000},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XNAHVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XNAHVA}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.