{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_9_bh_fitt/1_1_2_9_1_metric_cylin/xsv_asmtab.prj},{NB=XSV NW 20 HL},{DES=XSV NW 20 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=22},{M=M 30 x 2},{NDM=30},{P=2.000},{L1=0},{L3=0},{S1=36},{S7=41},{L71=7.5},{TL=37},{L=66},{NL=10},{L5=14},{D6=19},{NDM2=30},{P2=2.0},{L31=4},{D5=27.0},{R=1.2},{PPATH=assemblies/xsv_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XSV},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XSV}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.