{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_3_cross_shaped/1_1_3_1_fittings/1_1_3_1_1_metric_cylin/xk.prj},{NB=XK NW 10 HL},{DES=XK NW 10 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=12},{D13=10},{L2=17.0},{L7=24.0},{SW=17},{NDM=18.000},{P=1.500},{KDM=16.160},{G=M 18 x 1,5},{G1=18.00},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.