{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_3_cross_shaped/1_1_3_1_fittings/1_1_3_1_1_metric_cylin/xk_va.prj},{NB=XK NW 25 HL VA},{DES=XK NW 25 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=28},{D13=24},{L2=30.5},{L7=38.0},{SW=36},{NDM=36.000},{P=2.000},{KDM=33.546},{G=M 36 x 2},{G1=36.00},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XKVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XKVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.