{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_1_screw_in_conn/1_1_5_1_3_metric_con/xtmk.prj},{NB=XTM NW 16 HL},{DES=XTM NW 16 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=18},{G=M 22 x 1.5 K},{NDM=22},{P=1.5},{I=14.0},{L4=23.5},{L5=36},{SW=24},{NDM1=26},{P1=1.5},{VERS=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XTMK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XTMK}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.