{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_1_screw_in_conn/1_1_5_1_3_metric_con/xtmk_va.prj},{NB=XTM NW 03 HS VA},{DES=XTM NW 03 HS VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=6},{G=M 12 x 1.5 K},{NDM=12},{P=1.5},{I=12.0},{L4=16.0},{L5=26},{SW=12},{NDM1=14},{P1=1.5},{VERS=2},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XTMKVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XTMKVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.