{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_1_screw_in_conn/1_1_5_1_5_npt/xtn_va.prj},{NB=XTN NW 04 HL 1/4 VA},{DES=XTN NW 04 HL 1/4 VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=6},{G=NPT 1/4\" -18},{NDM=0.54000},{KDA=0.47739},{I=11.5},{L4=12.0},{L5=25},{SW=12},{NDM1=12.000},{P1=1.500},{VERS=3},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XTNVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XTNVA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.