{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_1_screw_in_conn/1_1_5_1_5_npt/xtn_va.prj},{NB=XTN NW 13 HS VA},{DES=XTN NW 13 HS VA},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=16},{G=NPT 1/2\" -14},{NDM=0.84000},{KDA=0.75843},{I=19.0},{L4=24.5},{L5=36},{SW=24},{NDM1=24.000},{P1=1.500},{VERS=2},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XTNVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XTNVA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。