{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_2_reducing_fitt/1_1_5_2_1_metric_cylin/xrt.prj},{NB=XRT NW 06 08 06 HL},{MOV=0.000},{DES=XRT NW 06 08 06 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD1=8},{OD2=10},{OD3=8},{G1=M 14 x 1.5},{NDM1=14.000},{P1=1.500},{G2=M 16 x 1.5},{NDM2=16.000},{P2=1.500},{G3=M 14 x 1.5},{NDM3=14.000},{P3=1.500},{D1=6},{D2=8},{D3=6},{L1=22.0},{L2=15.0},{L3=22.0},{L4=15.0},{L5=22.0},{L6=15.0},{SW=14},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XRT},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XRT}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.