{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_2_reducing_fitt/1_1_5_2_1_metric_cylin/xrt.prj},{NB=XRT NW 08 13 08 HS},{MOV=0.000},{DES=XRT NW 08 13 08 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD1=12},{OD2=16},{OD3=12},{G1=M 20 x 1.5},{NDM1=20.000},{P1=1.500},{G2=M 24 x 1.5},{NDM2=24.000},{P2=1.500},{G3=M 20 x 1.5},{NDM3=20.000},{P3=1.500},{D1=8},{D2=12},{D3=8},{L1=33.0},{L2=25.5},{L3=33.0},{L4=25.5},{L5=33.0},{L6=24.5},{SW=24},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XRT},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XRT}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir