{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_2_reducing_fitt/1_1_5_2_1_metric_cylin/xrt.prj},{NB=XRT NW 10 13 10 HL},{MOV=0.000},{DES=XRT NW 10 13 10 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD1=12},{OD2=15},{OD3=12},{G1=M 18 x 1.5},{NDM1=18.000},{P1=1.500},{G2=M 22 x 1.5},{NDM2=22.000},{P2=1.500},{G3=M 18 x 1.5},{NDM3=18.000},{P3=1.500},{D1=10},{D2=12},{D3=10},{L1=28.0},{L2=21.0},{L3=28.0},{L4=21.0},{L5=28.0},{L6=21.0},{SW=19},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XRT},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XRT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.