{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_2_reducing_fitt/1_1_5_2_1_metric_cylin/xrt.prj},{NB=XRT NW 16 06 16 HL},{MOV=0.000},{DES=XRT NW 16 06 16 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD1=18},{OD2=8},{OD3=18},{G1=M 26 x 1.5},{NDM1=26.000},{P1=1.500},{G2=M 14 x 1.5},{NDM2=14.000},{P2=1.500},{G3=M 26 x 1.5},{NDM3=26.000},{P3=1.500},{D1=15},{D2=6},{D3=15},{L1=31.0},{L2=23.5},{L3=31.0},{L4=23.5},{L5=31.0},{L6=24.0},{SW=24},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XRT},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XRT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.