{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_2_reducing_fitt/1_1_5_2_1_metric_cylin/xrt.prj},{NB=XRT NW 25 16 25 HS},{MOV=0.000},{DES=XRT NW 25 16 25 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD1=30},{OD2=20},{OD3=30},{G1=M 42 x 2},{NDM1=42.000},{P1=2.000},{G2=M 30 x 2},{NDM2=30.000},{P2=2.000},{G3=M 42 x 2},{NDM3=42.000},{P3=2.000},{D1=25},{D2=16},{D3=25},{L1=49.0},{L2=35.5},{L3=49.0},{L4=35.5},{L5=49.0},{L6=38.5},{SW=41},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XRT},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XRT}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.