{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_2_reducing_fitt/1_1_5_2_1_metric_cylin/xrt_va.prj},{NB=XRT NW 20 08 20 HL VA},{MOV=0.000},{DES=XRT NW 20 08 20 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD1=22},{OD2=10},{OD3=22},{G1=M 30 x 2},{NDM1=30.000},{P1=2.000},{G2=M 16 x 1.5},{NDM2=16.000},{P2=1.500},{G3=M 30 x 2},{NDM3=30.000},{P3=2.000},{D1=19},{D2=8},{D3=19},{L1=35.0},{L2=27.5},{L3=35.0},{L4=27.5},{L5=35.0},{L6=28.0},{SW=27},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XRTVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XRTVA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。