{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_2_reducing_fitt/1_1_5_2_1_metric_cylin/xrt_va.prj},{NB=XRT NW 25 20 25 HL VA},{MOV=0.000},{DES=XRT NW 25 20 25 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD1=28},{OD2=22},{OD3=28},{G1=M 36 x 2},{NDM1=36.000},{P1=2.000},{G2=M 30 x 2},{NDM2=30.000},{P2=2.000},{G3=M 36 x 2},{NDM3=36.000},{P3=2.000},{D1=24},{D2=19},{D3=24},{L1=38.0},{L2=30.5},{L3=38.0},{L4=30.5},{L5=38.0},{L6=30.5},{SW=36},{HIDE=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XRTVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XRTVA}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。