{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_4_fittings/1_1_5_4_1_metric_cylin/xt.prj},{NB=XT NW 08 HL},{DES=XT NW 08 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=10},{NDM=16},{P=1.5},{L2=15.0},{L7=22},{SW=14},{D1=8.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XT},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XT}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。