{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_2_metric_nut/xvet.prj},{NB=XVET NW 04 HS},{DES=XVET NW 04 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=8},{M=M 16 x 1.5},{NDM=16},{P=1.5},{L2=17.0},{L5=27.5},{L7=24},{SW=14},{S3=19},{D6=8.000},{D10=5.000},{D12=4.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVET},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVET}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.