{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_2_metric_nut/xvet.prj},{NB=XVET NW 06 HS},{DES=XVET NW 06 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{OD=10},{M=M 18 x 1.5},{NDM=18},{P=1.5},{L2=17.5},{L5=30.0},{L7=25},{SW=17},{S3=22},{D6=10.000},{D10=7.000},{D12=6.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVET},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVET}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.