{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_2_metric_nut/xvet.prj},{NB=XVET NW 32 HL},{DES=XVET NW 32 HL},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=35},{M=M 45 x 2},{NDM=45},{P=2.0},{L2=34.5},{L5=51.0},{L7=45},{SW=41},{S3=50},{D6=35.000},{D10=30.000},{D12=29.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVET},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVET}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.