{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_2_metric_nut/xveto.prj},{NB=XVETO NW 32 HL},{DES=XVETO NW 32 HL},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=35},{L1=51.0},{L2=34.5},{L5=56},{L7=45},{S1=41},{S2=50},{S3=50},{OR=32.0 x 2.5},{OR1=32.000},{OR2=2.500},{G=M 45 x 2},{NDM=45},{KDM=42.546},{P=2.0},{D1=30},{D19=28.0},{L5E=45},{VERS=9},{D11=38.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVETO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVETO}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。