{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_2_metric_nut/xveto_va.prj},{NB=XVETO NW 04 HL VA},{DES=XVETO NW 04 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=6},{L1=26.0},{L2=12.0},{L5=27},{L7=19},{S1=12},{S2=14},{S3=14},{OR=4.0 x 1.5},{OR1=4.000},{OR2=1.500},{G=M 12 x 1.5},{NDM=12},{KDM=10.160},{P=1.5},{D1=4},{D19=2.5},{L5E=19},{VERS=1},{D11=8.100},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVETOVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVETOVA}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir