{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_4_un_unf_cylin/xeto.prj},{NB=XET O NW 04 HS 1/2},{DES=XET O NW 04 HS 1/2},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=8},{G1=UNF 1/2\" -20},{NH=7.100},{NDM1=0.5000},{KDA1=0.4405},{G2=M 16 x 1.5},{G3=M 16 x 1.5},{NDM23=16},{P23=1.5},{I=12},{L4=19},{L5=25},{SW=19},{S1=17},{NDM4=14.000},{P4=1.500},{OR=10.52 x 1.83},{OR2=1.83},{VERS=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XETO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XETO}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen