{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_4_un_unf_cylin/xeto.prj},{NB=XET O NW 13 HL 7/8},{DES=XET O NW 13 HL 7/8},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=15},{G1=UNF 7/8\" -14},{NH=9.100},{NDM1=0.8750},{KDA1=0.7900},{G2=M 22 x 1.5},{G3=M 22 x 1.5},{NDM23=22},{P23=1.5},{I=15},{L4=21},{L5=28},{SW=27},{S1=27},{NDM4=18.000},{P4=1.500},{OR=19.18 x 2.46},{OR2=2.46},{VERS=2},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XETO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XETO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.