{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_5_ps_not_pre_asm/xnet.prj},{NB=XNET NW 20 HL},{DES=XNET NW 20 HL},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=22},{M=M 30 x 2},{NDM=30},{P=2.0},{L1=38.5},{L2=27.5},{SW=27},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XNET},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XNET}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。