{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_6_caps/1_1_6_3_lock_screw_hex_soc/1_1_6_3_1_bsp_cylin/vhr_ed.prj},{NB=VHR 90-2 ED},{DES=VHR 90-2 ED},{PRES=PN 315},{G=G 2'' -11},{NDM=59.614},{KDM=56.656},{D=72},{D4=66.300},{D5=56.300},{I1=24},{I2=34.5},{L3=5.000},{L4=2.000},{L5=15.000},{R=1.600},{S=32},{SH=11.0},{DA=66.000},{DI=56.000},{S1=4.000},{H2=2.000},{S3=38.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/VHR90ED},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/VHR90ED}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.