{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_6_caps/1_1_6_3_lock_screw_hex_soc/1_1_6_3_2_metric_cylin/vhmo_90.prj},{NB=VHMO 90-18},{DES=VHMO 90-18},{PRES=PN 630},{G=M 18 x 1.5},{NDM=18.000},{P=1.500},{KDM=16.160},{D=23},{I=14.0},{L1=19.0},{SW=8},{OR=15.3 x 2.2},{OR1=15.300},{OR2=2.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/VHMO90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/VHMO90}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen