{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_6_caps/1_1_6_4_lock_pieces/1_1_6_4_1_metric_cylin/xvhll_xvhl_xvhs.prj},{NB=XVHL NW 20},{DES=XVHL NW 20},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=22},{G=M 30 x 2},{NDM=30.000},{P=2.000},{KDM=27.546},{L1=21},{L7=21},{L3=4.000},{L4=14.000},{L71=7.500},{HL=15.000},{D1=24.300},{D5=27.000},{D6=16.000},{R=1.200},{SW=32},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XVHLL/XVHL/XVHS},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XVHLL/XVHL/XVHS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.