{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_7_angle_45/1_1_7_2_fitt_adjustable/1_1_7_2_1_bsp_cylin/xework_45.prj},{NB=XEWOR K 45 NW 13 HL},{DES=XEWOR K 45 NW 13 HL},{SER=Light},{PRES=PN 250},{OD=15},{G1=G 1/2\" -14},{NDM1=20.955},{G2=M 22 x 1.5},{NDM2=22.000},{P2=1.500},{I=13},{L4=17},{L5=26},{SW=22},{S1=27},{S2=27.000},{OR=17.86 x 2.62},{OR1=17.860},{OR2=2.620},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWORK45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWORK45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.