{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_7_angle_45/1_1_7_2_fitt_adjustable/1_1_7_2_2_metric_cylin/xewom_45.prj},{NB=XEWOM 45 NW 20 HL 27},{DES=XEWOM 45 NW 20 HL 27},{SER=Light},{PRES=PN 160},{OD=22},{G1=M 27 x 2},{NDM1=27.000},{P1=2.000},{G2=M 30 x 2},{NDM2=30.000},{P2=2.000},{I=15},{L4=19},{L5=30},{SW=30},{S1=32},{OR=23.6 x 2.9},{OR1=23.600},{OR2=2.900},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWOM45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWOM45}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen