{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_7_angle_45/1_1_7_2_fitt_adjustable/1_1_7_2_2_metric_cylin/xewom_45.prj},{NB=XEWOM 45 NW 25 HS},{DES=XEWOM 45 NW 25 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 250},{OD=30},{G1=M 42 x 2},{NDM1=42.000},{P1=2.000},{G2=M 42 x 2},{NDM2=42.000},{P2=2.000},{I=18},{L4=24},{L5=36},{SW=50},{S1=50},{OR=38.0 x 3.0},{OR1=38.000},{OR2=3.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWOM45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWOM45}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.